DS2030W
発売前3.3Vシングルピース256kb不揮発性SRAM
Viewing:
製品情報
- シングルピース、リフロー可能な実装面積27mm x 27mmのBGAパッケージ
- MLバッテリおよびチャージャ内蔵
- VCCが許容範囲外になった場合は無条件にSRAMを書込み保護
- VCC電源障害が発生した場合はバッテリ電源に自動切替え
- 内蔵の電源モニタはVCCが定格(3.3V)を下回ると電源障害として検出
- リセット出力はマイクロプロセッサ用のCPU監視機能として使用可能
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS2030Wは、256kbのリフロー可能な不揮発性(NV) SRAMであり、スタティックRAM (SRAM)、NVコントローラ、および再充電可能な内蔵型マンガンリチウム(ML)バッテリで構成されています。これらの構成部品は、256ボールBGAの実装面積を持つ表面実装モジュールに収められています。VCCがモジュールに印加されているときは常に、MLバッテリが再充電され、SRAMには外部電源から電力が供給され、SRAMの内容は変更可能です。VCCがパワーダウンするか、または許容範囲外になると、コントローラによってSRAMの内容は書込み保護され、SRAMの電源はバッテリから供給されます。また、DS2030Wは電源モニタ出力の/RSTを備えています。これは、マイクロプロセッサ用のCPU監視機能として使用することができます。
アプリケーション
- データ収集システム
- 火災報知器
- ゲーム
- 産業用コントローラ
- PLC
- POS端末
- RAIDシステムおよびサーバ
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS2030Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める