DS1350W
製造中バッテリモニタ内蔵、3.3V、4096k不揮発性SRAM
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$106.29
Viewing:
製品情報
- 外部電源なしで最低10年間データ保持
- 無電源時データ自動保護
- VCCの起動中にVCCの電力損失が発生しプロセッサがリセット状態で、電源モニタはプロセッサをリセット
- バッテリモニタが残存容量を毎日チェック
- 100nsの読取り/書込みアクセス時間
- 無制限書込みサイクル可能
- 標準スタンバイ電流:50µA
- 512k x 8 SRAM、EEPROM、またはフラッシュメモリのアップグレード品
- 電源初期投入まで、リチウムバッテリを電気的に切断
- オプションの-40℃~+85℃の工業用温度範囲(INDのサフィックス)
- PowerCapモジュール(PCM)パッケージ
- 直接表面実装可能なモジュール
- 交換可能なスナップ式PowerCapによるリチウムバックアップバッテリ供給
- 全不揮発性SRAM製品で標準化ピン配列
- 一般のスクリュードライバでPowerCapは簡単に取外し可能
3.3V 4096k不揮発性SRAMのDS1350Wは、4,194,304ビット(524,288ワード x 8ビット構成)の完全スタティック不揮発性SRAMです。各NV SRAMは、リチウムバッテリと制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視します。VCCが許容範囲から外れると、リチウムバッテリが自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってデータ破壊が防止されます。また、DS1350Wは、VCCのステータスと内蔵リチウムバッテリのステータスを監視するための専用回路を備えています。PowerCapモジュールパッケージのDS1350Wデバイスは、そのまま表面実装でき、通常はDS9034PC PowerCapとペアにして完全な不揮発性SRAMモジュールを構成します。このデバイスは、512k x 8 SRAM、EEPROM、またはフラッシュメモリの代替部品として使用できます。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 3
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1350WP-100+ | PowerCap Module |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1350Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める