DS1265Y
新規設計に推奨8M不揮発性SRAM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$142.01
Viewing:
製品情報
- 外部電源なしで最低10年間データ保持
- 停電中のデータ自動保護
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS動作
- 70nsの読取り/書込みアクセス時間
- 電源初期投入まで、リチウムバッテリを電気的に切断
- VCC ±10%の動作電圧範囲(DS1265Y)
- オプションとしてVCC ±5%の動作電圧範囲(DS1265AB)
- オプションとして-40℃~+85℃の工業用温度範囲(INDのサフィックス)
8M不揮発性SRAMのDS1265は、8,388,608ビット(1,048,576ワード x 8ビット構成)の完全スタティック不揮発性SRAMです。各NV SRAMは、リチウムバッテリと制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視します。VCCが許容範囲から外れると、リチウムバッテリが自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になりデータ破壊が防止されます。実行可能な書込みサイクル数に制限がなく、マイクロプロセッサとのインタフェースには回路の追加の必要はありません。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1265Y-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1265Y-70IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
| DS1265Y-70+ | 製造中 | |
| DS1265Y-70IND+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1265Yに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める