DS1249AB
新規設計に推奨2048k不揮発性SRAM
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$61.46
Viewing:
製品情報
- 外部電源なしで最低10年間データを保持
- 停電中は、データを自動的に保護
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS動作
- 70nsの読取り/書込みアクセス時間
- 電源初期投入まで、リチウム電池を電気的に切断
- VCC ±10%の動作電圧範囲(DS1249Y)
- オプションとして、VCC ±5%の動作電圧範囲(DS1249AB)
- オプションとして、-40℃~+85℃の工業用(IND)温度範囲
- JEDEC規格準拠32ピンDIPパッケージ
2048k不揮発性(NV) SRAMのDS1249は、2,097,152ビット(262,144ワード x 8ビット構成)の完全スタティック、不揮発性SRAMです。各NV SRAMは、リチウム電池と制御回路を内蔵し、これによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視しています。VCCが許容範囲から外れると、リチウム電池が自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってデータ破壊を防止します。実行可能な書込みのサイクル数に制限はなく、マイクロプロセッサとのインタフェースとしてサポート回路を追加する必要がありません。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1249AB-70# | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1249AB-70IND# | Encapsulated Dual-In-Line Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
| DS1249AB-70# | 製造中 | |
| DS1249AB-70IND# | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1249ABに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める