DS1245W
製造中3.3V、1024k不揮発性SRAM
- 製品モデル
- 5
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$34.50
Viewing:
製品情報
- 外部電源なしで最低10年間データを保持
- 停電中は、データを自動的に保護
- 128k x 8揮発性スタティックRAM、EEPROM、またはフラッシュメモリに置換え可能
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS
- 100nsの読取り/書込みアクセス時間
- 電源初期投入まで、リチウム電池を電気的に切断
- オプションとして、-40℃~+85℃の工業用温度範囲(INDと指定)
- JEDEC規格準拠32ピンDIPパッケージ
- PowerCapモジュール(PCM)パッケージ
- 直接表面実装可能なモジュール
- 交換可能なスナップ式PowerCapによりリチウムバックアップ電池を供給
- すべての不揮発性SRAM製品を考慮して標準化したピン配列
- 一般のスクリュードライバでPowerCapは容易に取外し可能
3.3V 1024k不揮発性SRAMのDS1245Wは、1,048,576ビット(131,072ワード x 8ビット構成)の完全スタティック不揮発性SRAMです。各NV SRAMは、リチウム電池と制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視しています。VCCが許容範囲から外れると、リチウム電池が自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってデータ破壊を防止します。DIPパッケージDS1245Wデバイスは、通常のバイト長の32ピンDIP規格に適合する既存の128k x 8スタティックRAMと置換使用できます。PowerCapモジュールパッケージのDS1245Wデバイスは、そのまま表面実装でき、通常はDS9034PC PowerCapとペアにして完全な不揮発性SRAMモジュールを構成します。実行可能な書込みサイクル数に制限がなく、マイクロプロセッサとのインタフェースに対し回路追加の必要がありません。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1245W-100+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1245W-100IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1245W-150+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1245WP-100+ | PowerCap Module | ||
| DS1245WP-150+ | PowerCap Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 2, 2015 - 1479L ASSEMBLY |
||
| DS1245W-100+ | 製造中 | |
| DS1245W-100IND+ | 製造中 | |
| DS1245W-150+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1245Wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める