DS1225AD
製造中64k不揮発性SRAM
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$19.29
Viewing:
製品情報
- 外部電源なしで最低10年間データを保持
- 停電中は、データを自動的に保護
- 8k x 8揮発性スタティックRAM、EEPROMに置換え可能
- 無制限の書込みサイクル
- 低電力CMOS
- JEDEC規格準拠28ピンDIPパッケージ
- 70nsの読取り/書込みアクセス時間
- 電源初期投入まで、リチウム電池を電気的に切断
- 最大±10% VCCの動作範囲(DS1225AD)
- オプションとして、±5% VCCの動作範囲(DS1225AB)
- オプションとして、-40℃~+85℃の工業用温度範囲(INDのサフィックス)
DS1225ABとDS1225ADは、65,536ビット(8192ワード x 8ビット構成)の完全スタティック不揮発性(NV) SRAMです。各NV SRAMは、リチウム電池と制御回路を内蔵し、これらによってVCCの許容範囲からの外れを常に監視しています。VCCが許容範囲から外れると、リチウム電池が自動的にオンになり、書込み保護が無条件に有効になってデータ破壊を防止します。NV SRAMは、通常のバイト長の28ピンDIP規格に適合した既存の8k x 8 SRAMと置換使用できます。また、このデバイスは、ピン配列が2764 EPROM、2864 EEPROMと同一なので、性能を向上させる際にそのまま置換使用できます。実行可能な書込みサイクル数に制限がなく、マイクロプロセッサとのインタフェースに対し回路を追加する必要がありません。
ドキュメント
データシート 2
デザイン・ノート 4
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| DS1225AD-150+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-150IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-170+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-200+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-200IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-70+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-70IND+ | Encapsulated Dual-In-Line Module | ||
| DS1225AD-85+ | Encapsulated Dual-In-Line Module |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
9 29, 2015 - 1479K ASSEMBLY |
||
| DS1225AD-150+ | 製造中 | |
| DS1225AD-150IND+ | 製造中 | |
| DS1225AD-170+ | 製造中 | |
| DS1225AD-200+ | 製造中 | |
| DS1225AD-200IND+ | 製造中 | |
| DS1225AD-70+ | 製造中 | |
| DS1225AD-70IND+ | 製造中 | |
| DS1225AD-85+ | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1225ADに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める