ADV7402

製造中止

Integrated Multi-Format SDTV / HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • Three 12-bit 110MHz Noise Shaped
    Video® ADCs
  • Support for all NTSC, PAL and
    SECAM variants
  • Support for Analog Component
    YPrPb/RGB Inputs
  • Full HDTV Support for 525p, 625p, 720p
    & 1080i
  • RGB Graphics Support from VGA to
    SXGA @ 60Hz
  • 12 Analog Input Channels
  • Super Adaptive 2D 5-Line Comb
    Filters for NTSC/PAL
  • Full Automatic Video Standard
    Detection
  • Adaptive Digital Line Length Tracking
    (ADLLT™)
  • Chroma Transient Improvement (CTI)
  • Certified Macrovision® Copy
    Protection
  • 100-pin 14mm x 14mm
    Lead(Pb)-Free LQFP Package

The ADV®7402 high performance multiformat video decoder is the first to integrate 12-bit quality video decoding with high speed graphics and high definition video digitization. Designed for the highest mixed-signal performance, Noise Shaped Video® ADCs enable true 10-bit data output accuracy for all sources up to HDTV rates.

ADV7402
Integrated Multi-Format SDTV / HDTV Video Decoder and RGB Graphics Digitizer
2915158179197970429ADV7402-L