Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceADR510
製造中電圧リファレンス、1.0V高精度、ローノイズ、シャント型
- 製品モデル
- 1
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
|
|
ADR510は、省スペース・アプリケーションを対象にデザインされた低電圧(1.000V)の高精度シャント・モードの電圧リファレンスであり、超小型(3mm×3mm)SOT-23-3パッケージを採用しています。ADR510は、低温度ドリフト(70ppm/℃)、高精度(±0.35%)、および超ローノイズ(4μV p-p)性能の特長を持っています。
ADR510の高度なデザインは、外付けコンデンサを不要にしていますが、任意の容量負荷で安定して動作します。最小動作電流は、僅か100μAから最大10mAまで増加します。ADR510は、この小さい動作電流と使い易さにより、ハンドヘルド型のバッテリ駆動アプリケーションに最適です。
ADR510には、デバイスの温度係数に影響を与えることなく、±0.5%の範囲にわたって出力電圧を調整するためのTRIMピンが用意されています。この機能により、ユーザーは柔軟にシステム誤差を調整することができます。
アプリケーション
- 高精度データ・アクイジション・システム
- バッテリ駆動装置:携帯電話、ノートPC、GPS
- 3V / 5V、8/12ビット・データ・コンバータ(ADCまたはDAC)
- 携帯用医療機器
- 工業用プロセス制御システム
- 高精度計測器
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADR510ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
10 1, 2025 - 25_0156 Qualification of Wafer Fabrication Site Analog Devices, Inc. Camas WA for HVBP1 Products |
||
| ADR510ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| ADR510ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。