AD9870

発売前

IFデジタイジング・サブシステム

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 10~300MHzの入力周波数
  • ベースバンド(I/Q)デジタル出力
  • 10~150kHzの出力信号帯域幅
  • 12dBのSSB NF
  • IIP3:>-5dBm(ハイIIP3モード)
  • 25dBの連続AGC範囲および16dBのゲイン・ステップ
  • LOおよびサンプリング・クロック合成をサポート
  • デシメーション・レート、出力フォーマットのプログラミング設定が可能
  • AAFカットオフ、AGCおよびシンセサイザの設定
  • 300Wの入力インピーダンス
  • 2.7~3.6Vの電源電圧
  • 低消費電流:40mA(typ)(ハイIIP3モード)

AD9870は、最大150kHzの帯域幅で低レベルの10~300MHzのIF入力をデジタル変換する汎用IFサブシステムです。シグナル・チェーンは、ローノイズのアンプ、ミキサー、アンチエイリアス・フィルタ付きの可変ゲイン・アンプ、バンドパス・シグマ・デルタA/Dコンバータ、デシメーション係数のプログラミング設定が可能なデシメーション・フィルタで構成されます。25dBの連続ゲイン調整を可能にする自動ゲイン制御(AGC)回路もあります。バンドパス・シグマ・デルタA/Dコンバータは高いダイナミック・レンジ性能を備えているため、AD9870は望ましい信号より70dBも強度の高いブロッキング信号に対処できます。補助回路ブロックとして、クロックおよびLOシンセサイザに加えて、シリアル・ペリフェラル・インターフェース(SPI)ポートもあります。

AD9870
IFデジタイジング・サブシステム
465060021AD9870-L