AD9863
新規設計には非推奨ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)ベースバンド・トランシーバ、ブロードバンド・アプリケーション向け
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$31.55
製品情報
- 受信経路には内部又は外部リファレンスを備えた50MSPSバージョンのデュアル12ビットA/Dコンバータが内蔵されています。
- 送信経路には1x、2x又は4xインターポレーションとプログラマブル・ゲイン制御を備えたデュアル12ビット、200MSPSD/Aコンバータが内蔵されています。
- 内部クロック分配回路にはプログラマブル・フェーズ・ロック・ループとタイミング発生回路が含まれており、単一のリファレンス・クロック動作が可能です。
- 柔軟な24ビットI/Oデータ・インターフェースにより、半二重モードで各種のインターリーブ又は非インターリーブ・データの転送を、そして全二重モードではインターリーブ・データの転送を可能にします。
- 抵抗による設定あるいはオプションのモードピンを使用した限定設定を介して設定可能
- RxとTxの別々のパワーダウン制御ピン
- 64ピンLFCSPパッケージ(9 mm×9 mmフットプリント)
AD9863は通信市場向けに集積されたコンバータのグループであるMxFE®ファミリーの1つです。AD9863にはデュアル12ビットA/Dコンバータ(ADC)とデュアル12ビットD/Aコンバータ(TxDAC®コンバータ)が含まれています。AD9863 のADC は50 MSPS以下のADCサンプリングに最適化されています。2個のTxDACコンバータは最大200 MHzの速度で動作し、バイパス可能な2x又は4xのインターポレーション・フィルタを備えています。AD9863は高性能、低消費電力、小型に最適化されており、ブロードバンド通信市場向けにコスト・パーフォーマンスの優れたソルーションを提供します。
AD9863はTx 経路とRx経路に対して単一の入力クロック (CLKIN)、あるいは2つの別々の入力クロックを使用します。A/DコンバータとTxDAC のクロックは分割回路、PLL逓倍器、スイッチなどのユーザがプログラム可能なオプションを提供するタイミング発生回路で生成されます。
各種のカスタムのデジタル・バックエンドあるいはオープン・マーケットのDSPに対応するために柔軟な双方向24ビットI/Oバスが使用されます。
このインターフェースは、半二重システムでは24ビット・パラレル転送又は12ビット・インターリーブ転送をサポートします。全二重システムでは、インターリーブ12ビットADCバスとインターリーブ12ビットTxDACバスをサポートします。柔軟なI/Oバスなのでピン数が減り、AD9861と接続するデバイスに要求されるパッケージサイズが小さくなります。
AD9863ではインターフェース・バスの設定、ADCを低電力モードで動作させる制御、TxDACインターポーション・レートの設定、ADCとTxDACのパワーダウン制御はモード・ピンあるいはシリアル・プログラマブル・インターフェース(SPI)のいずれかを使って行うことができます。SPIを使用することによって、TxDAC経路(例えば、疎/微ゲイン調整、チャンネル・マッチング用オフセット調整)とADC経路(例えば、内部デューティサイクル・スタビライザ、2の補数データ・フォーマット)の両方に対しより多くの設定が可能です。
AD9863は64ピンLFCSPパッケージを採用しています(薄型、狭いピッチのチップ・スケール・パッケージ)。64ピンLFCSPパッケージのフットプリントはわずか9 mm X 9 mmで、高さは0.9 mm以下なのでPCMCIAカードのような厳しいスペース条件のアプリケーションに適しています。
アプリケーション
- ブロードバンド・アクセス
- ブロードバンドLAN
- 通信関連(モデム)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル | 
|---|---|---|---|
| AD9863BCPZ-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9863BCPZRL-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | 
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN | 
|---|---|---|
| 4 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines | ||
| AD9863BCPZ-50 | 製造中 | |
| AD9863BCPZRL-50 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。