AD9861
新規設計には非推奨ミックスド・シグナル・フロントエンド(MxFE™)ベースバンド・トランシーバ、広帯域アプリケーション向け
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$18.14
製品情報
- 受信経路には内部又は外部リファレンスを備えた50/80 MSPSバージョンのデュアル10ビットA/Dコンバータが内蔵されています。
- 送信経路には1x、2x又は4xインターポレーションとプログラマブル・ゲイン制御を備えたデュアル10ビット、200MSPSD/Aコンバータが内蔵されています。
- 内部クロック分配回路にはプログラマブル・フェーズ・ロック・ループとタイミング発生回路が含まれており、単一のリファレンス・クロック動作が可能です。
- 柔軟な20ビットI/Oデータ・インターフェースにより、半二重モードで各種のインターリーブ又は非インターリーブ・データの転送を、そして全二重モードではインターリーブ・データの転送が可能です。
- 抵抗による設定あるいはオプションのモードピンを使用した限定設定を介して設定可能
- RxとTxの別々のパワーダウン制御ピン
- 64ピンLFCSPパッケージ(9 mm×9 mmフットプリント)
- 設定可能な3つの補助コンバータ・ピン
AD9861は通信市場向けに集積されたコンバータのグループであるMxFE®ファミリーの1つです。AD9861にはデュアル10ビットA/Dコンバータ(ADC)とデュアル10ビットD/Aコンバータ(TxDAC®コンバータ)が含まれています。速度グレードは「-50」と「-80」の2種類あります。「-50」は50 MSPS以下のADCサンプリングに最適化されており、「-80」は50 MSPS ~ 80 MSPS間のADCサンプル・レートに最適化されております。2個のTxDACコンバータは最大200 MHzの速度で動作し、バイパス可能な2x又は4xインターポレーション・フィルタを備えています。必要なシステム・レベルの電圧を供給したり、システム信号をモニタするための3個の補助コンバータを備えています。全製品は低消費電力、小型に最適化されており、ブロードバンド通信市場向けにコスト・パーフォーマンスの優れたソルーションを提供します。
AD9861はすべてのシステム・クロックを生成するために1つの入力クロック・ピン(CLKIN)を使います。ADCとTxDACのクロックは分周回路、PLL逓倍器、スイッチのようなユーザー・プログラマブル・オプションを利用したタイミング発生回路内で生成されます。
各種のカスタム・デジタル・バックエンドあるいはオープン・マーケットのDSPに対応するために柔軟な双方向20ビットI/Oバスが使用されます。
このインターフェースは、半二重システムでは20ビット・パラレル転送又は10ビット・インターリーブ転送をサポートします。全二重システムでは、インターリーブ10ビットADCバスとインターリーブ10ビットTxバスをサポートします。柔軟なI/Oバスなのでピン数が減り、AD9861と接続するデバイスに要求されるパッケージサイズが小さくなります。
AD9861ではインターフェース・バスの設定、ADCを低電力モードで動作させる制御、TxDACコンバータ・インターポーション・レートの設定、ADCとTxDACのパワーダウン制御はモード・ピンあるいはシリアル・プログラマブル・インターフェース(SPI)のいずれかを使って行えます。SPIを使用することによって、TxDAC経路(例えば、疎/微ゲイン調整、チャンネル・マッチング用オフセット調整)とADC経路(例えば、内部デューティサイクル・スタビライザ、2の補数データ・フォーマット)の両方に対しより多くの設定が可能です。
AD9861は64ピンLFCSPパッケージを採用しています(薄型、狭いピッチのチップ・スケール・パッケージ)。64ピンLFCSPパッケージのフットプリントはわずか9 mm X 9 mmで、高さは0.9 mm以下なのでPCMCIAカードのような厳しいスペース条件のアプリケーションに適しています。
アプリケーション
- ブロードバンド・アクセス
- ブロードバンドLAN
- 通信関連(モデム)
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
Analog Dialogue 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD9861BCPZ-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9861BCPZ-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9861BCPZRL-50 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) | ||
| AD9861BCPZRL-80 | 64-Lead LFCSP (9mm x 9mm x 0.75mm w/ EP) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
4 1, 2015 - 15_0024 Conversion of 8x8mm and 9x9mm LFCSP Package Outlines from Punch to Sawn and Transfer of Assembly Site to Amkor Philippines |
||
| AD9861BCPZ-50 | 製造中 | |
| AD9861BCPZ-80 | 製造中 | |
| AD9861BCPZRL-50 | 製造中 | |
| AD9861BCPZRL-80 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。