ad7869
新規設計には非推奨アナログ I/O システム、CMOS、全機能内蔵型、14 ビット
製品情報
- 全機能内蔵型 14 ビット I/O システム、構成は以下のとおり
トラック & ホールド・アンプを備えた 14 ビット ADC、83 kHz のスループット・レート
出力アンプを備えた 14 ビット DAC、3.5 ms のセトリング時間
電圧リファレンス内蔵 - 電源電圧: ±5 V
- 低消費電力: 130 mW(代表値)
- 幅 0.3 インチの小型 DIP
TAD7869 は、全機能内蔵型の 14 ビット I/O システムで、D/A コンバータと A/D コンバータを内蔵しています。ADC は、トラック & ホールド・アンプを備えた逐次比較型で、合計のスループット・レートは 83 kHz です。DAC は、14 ビットまでのセトリング時間が 4 µs の出力バッファ・アンプを内蔵しています。温度補償された 3 V の埋め込みツェナー・リファレンスが、DAC および ADC 用の正確なリファレンスになります。
DAC と ADC 両方へのインターフェースをシリアルにして、ピン数を最小限に抑え、24 ピンの小型パッケージ・サイズを実現しています。標準の制御信号により、ほとんどの DSP マシンとシリアルにインターフェースすることができます。非同期の ADC 変換制御と DAC の更新は、CONVSTと LDACのロジック入力によって行うことができます。
AD7869 は ±5 V 電源で動作し、ADC/DAC のアナログ入出力範囲は ±3 V です。このデバイスは、S/N 比、高調波歪みなどの動的パラメータだけでなく、従来の DC 仕様についても完全に仕様規定されています。
このデバイスは、24 ピン、幅 0.3 インチのプラスチック・パッケージまたはハーメチック・デュアルインライン・パッケージ(DIP)、および 28 ピンのプラスチック SOIC パッケージを採用しています。
ドキュメント
データシート 1
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。