AD73322
最終販売コーデック、デュアル、音声帯域
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
製品情報
- 16ビットADC 2個内蔵
- 16ビットDAC 2個内蔵
- プログラマブルな入 / 出力サンプル・レート
- ADCのS/N比:75dB
- DACのS/N比:70dB
- 最大サンプル・レート:64kSPS
- クロストーク:-90dB
- プログラマブルな入 / 出力ゲイン
- 小さい群遅延:
ADCチャンネル:25μs(typ)
DACチャンネル:50μs(typ) - フレキシブルなシリアル・ポート
(8チャンネルのI/O、最大4個のデバイスをカスケード接続可能) - 単電源動作:+2.7~+5.5V
- 2.7Vでの最大消費電力:50mW
AD73322は、音声処理やテレフォニーなどの汎用アプリケーション向けのデュアル・フロントエンド・プロセッサです。群遅延特性が小さいため、シングル・チャンネルやマルチチャンネルのアクティブ制御アプリケーションに最適です。16ビットA/D変換チャンネル(ADC)と16ビットD/A変換チャンネル(DAC)をそれぞれ2回路内蔵しており、音声信号帯域で77dBのS/N比が各チャンネルで得られます。AD73322の電源動作範囲には3Vと5Vの動作がありますが、AD73322Lは3Vのみで動作します。アナログ部とデジタル部の両方に入出力ゲイン・ネットワークがあり、2個のコーデックが適用され、加入者回線インターフェース回路(SLIC)に接続する際にインピーダンスのマッチングとスケーリングに使用できます。
ADCとDACは、それぞれ38dBと21dBの範囲で入出力ゲインを設定できます。リファレンス電圧を内蔵しているため、単電源動作が可能です。内部リファレンスは、3Vまたは5Vの動作に対応するよう設定できます。
コーデックのサンプル・レートは、64、32、16、8kspsのいずれかを設定できます。マスター・クロックは16.384MHzです。
シリアル・ポート(SPORT)を使用すれば、1個のデバイスまたはカスケード接続された複数のデバイスと業界標準DSPエンジンとのインターフェースが簡単にできます。SPORT転送速度はプログラマブルで、高速DSPエンジンにも低速DSPエンジンにも接続可能です。
AD73322は、28ピンSOICと44ピンLQFPのパッケージがあります。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD73322ARZ | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73322ARZ-REEL | 28-Lead SOIC (Wide) | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | 28-Lead SOIC (Wide) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
8 4, 2010 - 10_0117 Halogen Free Material Change for SOIC_W Products at Carsem |
||
| AD73322ARZ | ||
| AD73322ARZ-REEL | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | ||
|
7 29, 2026 - 26_0046 Discontinuation of Parts Manufactured in TSMC Fab 2 and 5 in Hsinchu, Taiwan. |
||
| AD73322ARZ | ||
| AD73322ARZ-REEL | ||
| AD73322ARZ-REEL7 | ||
これは最新改訂バージョンのデータシートです。