AD5212
製造中止12ビットA/Dコンバータ、高精度、逐次比較型
        Viewing:
        
    
    製品情報
- 真の12ビット動作:非直線性誤差±1/2LSB(Max)
- 総合校正可能
- 動作温度範囲全域に渡ってノー・ミッシング・コード保証
- ハーメチック・シールド・パッケージ
- 標準動作温度範囲:-25~+82℃
- 拡張動作温度範囲:-55~+125℃
- パラレル出力
- 安定なスケーリング抵抗を持ったDACを内蔵
- 高信頼性のための最小チップ数
- 工業標準ピン配置
- 24ピン・スモールDIPパッケージ
AD5212は、12ビットの逐次比較型A/Dコンバータ(SAR ADC)です。MSIデジタルおよびリニアのモノリシック・チップと、レーザー・トリミングを施した高安定の薄膜抵抗を組み合わせたハイブリッド設計により、調整は一切不要です。したがって、校正用のポテンショメータも不要です。
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 3
技術記事 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
AD5212に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める