AD1939
製造中コーデック、24ビット、192kHz、 4個のADC / 8個のDACを内蔵、PLL、SPI制御ポート
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$6.77
製品情報
- PLLから生成されるか、または、直接的に供給されるマスター・クロック
- EMIを低減する設計
- 112dB(DAC) / 107dB(ADC)のダイナミック・レンジおよびS/N比
- -94dBのTHD+N
- 3.3Vの単電源
- 5Vのロジック入力に対応するトレランス
- 24ビットおよび8~192kHzのサンプル・レートに対応可能
- 差動ADC入力
- 差動DAC出力
- 「オート・ランプ」機能を備えた対数ボリューム・コントロール
- 柔軟なSPI制御インターフェース
詳細はデータシートをご参照ください。
AD1939は、差動入力の4個のADCと差動出力の8個のDACを内蔵し、アナログ・デバイセズの特許取得技術であるマルチビットΣ-Δ(シグマ・デルタ)アーキテクチャが採用された高性能、シングル・チップのコーデックです。SPI®が備わっているので、ボリュームやその他数多くのパラメータをマイクロコントローラで調整できます。AD1939は、3.3Vのデジタルおよびアナログ電源で動作します。AD1939は、64ピンのLQFPパッケージで提供されます。
AD1939は、EMIの発生を低く抑えるように設計されています。この配慮は、システム設計と回路設計の両方のアーキテクチャで明らかです。AD1939では内蔵のPLLを使用して、L/Rクロックから、あるいは外部からのクリスタルのどちらかによってマスター・クロックを生成するので、高周波数のマスター・クロックを別途用意する必要がありません。抑制ビット・クロックを使用して動作させることも可能です。EMIの発生を最小限に抑えるために、D/AコンバータとA/Dコンバータの設計には、アナログ・デバイセズの最新の連続時間アーキテクチャが採用されています。3.3V電源の使用により、消費電力が可能な限り低く抑えられるので、EMIの放射がさらに低減されます。
アプリケーション
- 自動車用オーディオ・システム
- ホームシアター・システム
- セットトップ・ボックス
- デジタル・オーディオ・エフェクト・プロセッサ
ドキュメント
データシート 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
技術記事 2
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1939WBSTZ | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) | ||
| AD1939WBSTZ-RL | 64-Lead LQFP (10mm x 10mm) |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
2 9, 2024 - 24_0012 Addition of Analog Devices, Ireland as an Alternate Fab Site 0.35um Process |
||
| AD1939WBSTZ | 製造中 | |
| AD1939WBSTZ-RL | 製造中 | |
|
12 7, 2016 - 16_0033 Assembly Relocation to Stats ChipPAC Jiangyin and Test Transfer to Stats ChipPAC Singapore of Select QFP Products |
||
| AD1939WBSTZ | 製造中 | |
| AD1939WBSTZ-RL | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
デバイス・ドライバ 1
ソフトウェア・モジュール 1
SigmaStudio®
アナログ・デバイセズのDSPオーディオ・プロセッサおよびA2B®(オートモーティブ・オーディオ・バス)トランシーバー向けにプログラミング、開発、チューニングを行うソフトウェアのグラフィック開発ツール
詳細を表示