AD1936

製造中止

4 ADC/8 DAC, 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • PLL generated (32-192 kHz) or direct master clock
  • Low EMI design
  • 106 dB DAC/ 107 dB ADC Dynamic Range and SNR
  • -92 dB THD+N
  • Single 3.3 V Supply
  • Supports 24-bits and 8 kHz - 192 kHz sample rates
  • Tolerance for 5 V logic inputs
  • Stereo and TDM Modes up to 16 channel in/out
  • Differential ADC input
  • Single-ended DAC output for simple implementation
  • Log volume control with "auto-ramp" function and mute
  • I2C Control Interface
AD1936
4 ADC/8 DAC, 192 kHz, 24-Bit CODEC with PLL, Single-Ended Output, I2C Control
pdp-image-unavailable
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
デバイス・ドライバ 1


ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

最近表示した製品