AD1885
製造中止AC'97 SoundMAX®コーデック
製品情報
- 1Hzの分解能の全二重可変(7040Hz~48kHz)サンプリング・レート
- 5線式インターフェースで最高3個のコーデックをチェーン接続可
- ジャック・センス・ピンで自動出力切替えを実現
- ソフトウェア制御によるマイクおよび外付けパワー・アンプ用のVREFOUT出力
- 拡張6ビット・マスター・ボリューム・コントロール
- 拡張6ビット・ヘッドフォン・ボリューム・コントロール
- デジタル・オーディオ・ミキサー・モード
- Phat Stereo™ 3Dエンハンスメント
- スプリット電源(3.3Vデジタル/5Vアナログ)
- モバイル低消費電力ミキサー・モード
アナログ・デバイセズのAD1885 AC'97 SoundMAX®コーデックは、PCマザーボードおよび周辺デバイス上にステレオ・アナログ入出力を提供します。この入出力はPCに接続されたスピーカー、ヘッドフォンおよびマイクに高品質オーディオを提供します。AD1885は高忠実度A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、サンプル・レート・コンバータ、電源アンプやプログラマブル・ゲイン・ブロックを内蔵しています。
AD1885およびSoundMAX® v2.0
AD1885ステレオ・コーデックは、SoundMAX® v2.0マザーボード・サウンド・システムの不可欠な要素です。SoundMAX® v2.0は、AD1885コーデックとWindows上のソフトウェア、ドライバから構成されています。ドライバは現行のIntel® Pentium IIIおよびCeleronプロセッサを使ってオーディオ・シンセシスや3D効果の処理を行います。SoundMAX® v2.0は、パートナー企業のSensauraやStaccato Systemsの技術と連携して、インターネット、音声認識および3Dゲーム・アプリケーション向けの、より原音に近いオーディオをPC全般に提供します。
SoundMAX®は、アナログ・デバイセズ社の商標です。
2000年1月更新
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。