Save time and deliver your solutions faster with ADI’s new suite of precision technology signal chains. Align your applications ranging from Smart Industry to Instrumentation, Electrification to Digital Health, to exactly the right precision technology combinations.
Tailor your signal chain with confidenceAD1582
製造中2.5V電圧リファレンス、マイクロパワー、高精度、直列モード
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.19
製品情報
- シリーズ・レファランス:2.5、3、4.096、5V
- 低静止電流:70µA(max)
- 電流出力能力:±5 mA
- 広い供給電圧範囲:VIN=VOUT+200mV~12V
- 広帯域ノイズ(10Hz~10kHz):50µVrms
- 仕様規定温度範囲:-40~+125°C
- 小型、表面実装SOT-23パッケージ
- 車載アプリケーション用に品質評価済み
AD1582、AD1583、AD1584、AD1585は低価格、低消費電力、低ドロップアウト、高精度のバンドギャップ電圧リファレンスです。3端子(直列)デバイスとして、コンパクトな3ピンのSOT-23表面実装パッケージで提供しています。汎用性に優れているため、電源電圧が幅広く変動し、消費電力を最小限にする必要があるバッテリ電源駆動の3Vまたは5Vシステムでの使用に最適です。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585の優れた精度と温度安定性は、オンチップ部品の高精度のマッチングとサーマル・トラッキングによって実現しました。特許取得の温度ドリフト曲率補正設計技術の採用により、電圧出力温度特性の非直線性を可能な限り低く抑えています。
これらの直列モード・デバイス(AD1582/AD1583/AD1584/AD1585)は、最大5mAの負荷電流をソースまたはシンクし、必要なヘッドルームはわずか200mVで効率的に動作します。自己消費電流は最大70µAに抑えられており、電源電圧の変化に伴う変動はわずか1.0µA/Vです。従来型のシャント・デバイスと比較して、これらのデバイスには大きな利点があります。入力直列抵抗によって貴重な電源電流を浪費することがなく、すべての入力電圧レベルで最大限の電源効率を実現します。
AD1582/AD1583/AD1584/AD1585 にはAとBの2つのグレードがあり、フットプリントの小さなSOT-23パッケージで提供しています。どちらのグレードも-40~+125°Cの工業用温度範囲で仕様規定しています。
アプリケーション
- 携帯用、バッテリ駆動装置(ノートPC、携帯電話、ペイジャ、PDA、GPS、DMMなど)
- コンピュータ・ワークステーション;各種ビデオRAMDACに使用可能
- スマート工業トランスミッタ
- PCMCIA カード
- 車載
- ハードディスク・ドライバ
- 3 V/5 V、8ビット/12ビット・データ・コンバータ
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| AD1582ARTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| AD1582BRTZ-REEL7 | 3-Lead SOT-23 | ||
| AD1582WBRTZ-R7 | 3-Lead SOT-23 |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
7 8, 2025 - 24_0103 Qualification of Wafer Fabrication Site at Analog Devices, Inc. Camas for CBCMOS2 Products |
||
| AD1582ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD1582BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD1582WBRTZ-R7 | 製造中 | |
|
10 11, 2022 - 22_0253 Addition of UTAC Thailand as an Alternate Assembly Site for SOT23, SC70 and TSOT Packages/Devices |
||
| AD1582ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD1582BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
11 11, 2013 - 13_0184 Polyimide Thickness Change for AD1582, AD1584 and AD1585 |
||
| AD1582ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD1582BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
|
2 4, 2010 - 10_0009 Halogen Free Material Change for SOT_23 Products |
||
| AD1582ARTZ-REEL7 | 製造中 | |
| AD1582BRTZ-REEL7 | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。