ADGS2414D
新規設計に推奨0.56Ωオン抵抗高密度オクタルSPSTスイッチ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$14.88
製品情報
- オン抵抗:0.56Ω(代表値)
- 大きな連続電流:最大768mA
- 信号範囲全域でのRON平坦性:0.004Ω
- THD:1kHzで-122dB
- デジタル信号および電源のスルー配線ピン
- パッシブ・コンポーネント内蔵
- エラー検出とSPIインターフェース
- ブレークビフォアメークのスイッチング動作が確保されているため、スイッチを外部で配線することによりマルチプレクサ構成が可能
- ±15Vと+12Vで仕様規定
- 1.8Vロジックとの互換性あり、2.7V ≤ VL ≤ 3.3V(1.8VデバイスへのSPIリードバックを除く)
- 4mm × 5mm 30端子LGA
ADGS2414Dは、4mm x 5mm、30ピンLGAパッケージに、8個の独立した低オン抵抗の単極単投(SPST)スイッチを搭載しています。
ADGS2414Dは、プリント基板のスペースが限られているシステムや、既存のシステム・フォーム・ファクタによって拡張が制限されているシステムにおいて、より高いチャンネル密度を実現します。
その独自のスルー配線ピンにより、SPIデイジーチェーン・モードを使用して複数のADGS2414Dインスタンスを組み合わせ、チャンネル数が非常に多いシステム(大規模なスイッチング・マトリクスやファンアウト・アプリケーションなど)を設計するときに、スペースを大幅に節約できます。統合された電源デカップリング・コンデンサとSDOプルアップ抵抗によって、スペースが更に節約され、プリント基板の複雑さが軽減されます。
各スイッチ・チャンネルのオン抵抗が低い(代表値0.56Ω)ため、熱放散が問題となるシステムで電流密度を上げることができ、スイッチ・チャンネルのオン抵抗プロファイルは全アナログ入力範囲にわたって非常に平坦であり、それによって高精度アナログ信号を切り替える際に、良好な直線性と低歪みが確保されます。
各スイッチはVSS~VDD – 2Vの範囲にわたる入力信号が可能です。各スイッチはオンになると双方向に均等に導通可能となり、オフ状態になると電源電圧までの信号レベルがブロックされます。SPIは、巡回冗長検査(CRC)エラーの検出、無効な読出しおよび書込みアドレスの検出、SCLKカウント・エラーの検出など、強力なエラー検出機能を備えています。
アプリケーション
- ATE(自動試験装置)
- 計測器
- データ・アクイジション
- リレー部品の置き換え
- アビオニクス(航空電子機器)
- オーディオ/ビデオでのスイッチング
- 通信システム
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| ADGS2414DBCCZ | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) | ||
| ADGS2414DBCCZ-RL7 | 30-lead LGA (4 mm x 5 mm x 1.63mm) |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| ADGS1414D | 新規設計に推奨 | SPI、1.5Ω RON、±15V/±5V/+12V、高密度オクタルSPSTスイッチ |
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADGS2414D
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。