ADG5248F
製造中アナログ・マルチプレクサ、8:1、0.8 pC QINJ、故障保護と故障検出
- 製品モデル
- 3
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.36
製品の詳細
- 下は−55 V、上は+55 Vまでの過電圧保護
下は−55 V、上は+55 Vまでの電源オフ時の保護
ソース・ピンにおける過電圧検出
最小2次電源電圧:4.5 V単電源
割り込みフラッグによる故障状態の表示 - 低チャージ・インジェクション(QINJ):0.8 pC
- 低オン容量:
ADG5248F:19 pF
- すべての状況下で高ラッチアップ耐性
- 無デジタル入力時に既知状態
- アナログ信号範囲:VSS ~ VDD
両電源動作:±5 V ~ ±22 V
単電源動作:8 V ~ 44 V
±15 V、±20 V、+12 V、+36 Vで完全に仕様を規定
ADG5248FとADG5249Fはそれぞれ8:1のアナログ・マルチプレクサとデュアル4:1のアナログ・マルチプレクサです。ADG5248Fは8つの入力の1つを共通の出力にスイッチし、ADG5249Fは4つの差動入力の1つを共通差動出力にスイッチします。各チャンネルはオンの時、両方向に等しく良好に導通し、各スイッチの入力信号範囲は電源電圧まで拡張されています。主要電源電圧はオン抵抗プロファイルを決め、2次電源電圧は過電圧保護が動作する電圧レベルを決めます。
電源が投入されていない時には、スイッチはオフ状態を維持し、スイッチ入力はすべて高インピーダンスになります。通常の動作条件下で、いずれかのSxピンのアナログ入力信号レベルが正の故障電圧(POSFV)又は負の故障電圧(NEGFV)をスレッショールド電圧「VT」以上超えた場合、チャンネルはターン・オフし、そのSxピンは高インピーダンスになります。スイッチをオンにすると、その時ドレイン・ピンは超えた方の2次電源電圧に引っ張られます。電源投入時と電源未投入時の両方で、グラウンド基準で上は+55 Vまで、下は−55 Vまでの入力信号レベルが阻止されます。
これらのスイッチは、極めて小さい容量とチャージ・インジェクションを持つため、低グリッチと高速なセトリングを必要とするデータ・アクイジションとサンプル・アンド・ホールドのアプリケーションに最適なソリューションになります。
このデータシートを通して、A0/F2のような複数機能をもつピンはピン名をフルで呼称する場合とピンの1機能(たとえばA0で、その機能のみ関連する時)で呼称する場合があることに注意してください。
製品のハイライト- ソース・ピンは2次電源電圧以上の電圧に対して下は−55 Vまで、上は+55 Vまで保護されています。
- ソース・ピンは電源未投入時に−55 V ~ +55 Vの電圧に対して保護されています。
- 過電圧検出によりスイッチの動作状態がデジタル出力に表示されます。
- トレンチ・アイソレーションによりラッチアップから保護されます。
- 低チャージ・インジェクションとオン容量になるように最適化されています。
アプリケーション
- アナログ入力/出力モジュール
- プロセス制御/分散制御システム
- データ・アクイジション
- 計測機器
- 航空電子機器
- 自動テスト装置(ATE)
- 通信システム
- リレーの置き換え
ドキュメント
データシート 2
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 1
Analog Dialogue 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
ADG5248FBCPZ-RL7 | LFCSP:LEADFRM CHIP SCALE | ||
ADG5248FBRUZ | TSSOP 4.4 MM | ||
ADG5248FBRUZ-RL7 | TSSOP 4.4 MM |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
12 9, 2024 - 24_0099 ADG5248F Die Revision |
||
ADG5248FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
3 6, 2023 - 23_0010 ADG5208F, ADG5209F, ADG5243F, ADG5248F, ADG5249F Datasheet Specification Change |
||
ADG5248FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
12 2, 2022 - 22_0051 ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5248FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
4 14, 2021 - 19_0147 CANCELLED: ADG5208F Family Die Revision |
||
ADG5248FBCPZ-RL7 | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ-RL7 | 製造中 | |
4 5, 2021 - 21_0035 Amkor Philippines as an Alternate Site for TSSOP_4.4 |
||
ADG5248FBRUZ | 製造中 | |
ADG5248FBRUZ-RL7 | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- ADG5248F
SPICEモデル 1
IBISモデル 1
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。