MAX98090
製造中超低電力ステレオオーディオコーデック
ポータブルアプリケーション用、超低消費電力および小型実装面積の高性能オーディオコーデック
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.45
製品情報
- HPへのダイナミックレンジ102dBのステレオDAC (8kHz < fS < 96kHz)
- ステレオ再生時消費電力:3.6mW
- ダイナミックレンジ99dBのステレオADC (8kHz < fS < 96kHz)
- ステレオ録音時消費電力:4.2mW
- 3つのステレオシングルエンド/差動のアナログマイクロフォン/ライン入力(WLPバージョン)
- ステレオPDMデジタルマイクロフォン入力
- マスタークロック周波数:256 x fS~60MHz
- I2S/LJ/RJ/TDMデジタルオーディオインタフェース
- FlexSound技術による信号処理
- 録音経路のバイクワッドフィルタ
- 再生経路の7バンドパラメトリックEQ
- 再生経路の自動レベル制御
- デジタルフィルタおよびゲイン/レベル制御
- 低EMIステレオD級スピーカアンプ
- 3.2W/チャネル(RL = 4Ω、VSPK_VDD = 5V、WLP)
- 1.8W/チャネル (RL = 8Ω、VSPK_VDD = 5V、WLP)
- DirectDriveステレオH級ヘッドフォンアンプジャック検出および識別
- 差動レシーバアンプ/ステレオライン出力
- 強力なクリック/ポップ低減回路
- RF耐性を備えたアナログ入力および出力
- 設定可能なマイクロフォンバイアス
- 2つのアドレスオプションを備えたI2C制御インタフェース
- 49ピン0.4mm WLPおよび40ピンTQFNパッケージ
MAX98090は全機能内蔵のオーディオコーデックで、高性能、超低消費電力、および小型実装面積によりポータブルアプリケーションに最適です。
このデバイスは非常にフレキシブルな入力構成を備え、6つの入力端子(WLP)をアナログまたはデジタルマイクロフォン入力、差動またはシングルエンドライン入力、またはフルスケール直接差動入力として設定可能です。アナログ入力は、録音経路のADCまたは直接任意のアナログ出力ミキサに接続することができます。
このデバイスは、256 x fSまたは10MHz~60MHzのマスタークロック周波数で動作します。デジタルオーディオインタフェースは、マスターまたはスレーブモード動作、8kHz~96kHzのサンプルレート、およびI2S、左詰め/右詰め、TDMなどの標準PCM形式をサポートしています。
録音/再生経路は、FlexSound®技術のDSPを備えています。これには、デジタルゲイン/フィルタ、バイクワッドフィルタ(録音)、ダイナミックレンジ制御(再生)、および周波数応答の最適化によってスピーカの性能を向上させることが可能な7バンドパラメトリックイコライザ(再生)が含まれています。
ステレオD級スピーカアンプは効率的な増幅を提供し、低電磁放射が特長で、フィルタレス動作に対応し、4Ωと8Ωの両方の負荷を駆動可能です。DirectDrive®ステレオH級ヘッドフォンアンプはグランド基準の出力を提供するため、大型のDCブロッキングコンデンサが不要です。このデバイスは、ステレオシングルエンドライン出力として再構成可能な差動レシーバ(イヤホン)アンプも内蔵しています。
アプリケーション
- スマートフォン
- タブレット
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
技術記事 1
ビデオ 1
デバイス・ドライバ 1
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX98090AETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX98090AETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX98090AEWJ+ | 49-WLCSP-N/A | ||
| MAX98090AEWJ+T | 49-WLCSP-N/A | ||
| MAX98090BETL+ | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX98090BETL+T | 40-LFCSP-5X5X0.75 | ||
| MAX98090BEWJ+ | 49-WLCSP-N/A | ||
| MAX98090BEWJ+T | 49-WLCSP-N/A |
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
|---|---|---|
|
6 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX98090AETL+ | 製造中 | |
| MAX98090AETL+T | 製造中 | |
| MAX98090BETL+ | 製造中 | |
| MAX98090BETL+T | 製造中 | |
|
12 18, 2020 - 2118 TEST |
||
| MAX98090AEWJ+ | ||
| MAX98090AEWJ+T | 製造中 | |
| MAX98090BEWJ+ | ||
| MAX98090BEWJ+T | 製造中 | |
|
10 7, 2016 - 1600 ASSEMBLY |
||
| MAX98090AEWJ+ | ||
| MAX98090AEWJ+T | 製造中 | |
|
7 19, 2016 - 1594_AMENDED ASSEMBLY |
||
| MAX98090AEWJ+T | 製造中 | |
|
12 8, 2015 - 1594_PRE-PCN WAFER FAB |
||
| MAX98090AEWJ+T | 製造中 | |
|
2 6, 2025 - 2455N ASSEMBLY |
||
| MAX98090BETL+ | 製造中 | |
| MAX98090BETL+T | 製造中 | |
|
2 21, 2025 - 2452N ASSEMBLY |
||
| MAX98090BEWJ+ | ||
| MAX98090BEWJ+T | 製造中 | |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。