製品概要
機能と利点
- MAX78000マイクロコントローラ
- デュアルコア:FPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ(100MHz)、RISC-Vコプロセッサ(60MHz)
- フラッシュメモリ:512KB
- SRAM:128KB
- キャッシュ:16KB
- 畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ
- 12ビットパラレルカメラインタフェース
- MAX20303残量ゲージ内蔵ウェアラブルPMIC
- USBから充電
- ボード上にFPU内蔵Arm Cortex-M4プロセッサ用のDAPLinkデバッグおよびプログラミングインタフェースを搭載
- ブレッドボード対応ヘッダ
- Micro USBコネクタ
- Micro SDカードコネクタ
- 内蔵ペリフェラル
- RGBインジケータLED
- ユーザープッシュボタン
- CMOS VGAイメージセンサー
- 低電力ステレオオーディオコーデック
- デジタルマイクロフォン
- SWDデバッガ
- 仮想UARTコンソール
- RISC-Vコプロセッサ用10ピンCortexデバッグヘッダ
製品概要
MAX78000FTHRは、エンジニアが畳み込みニューラルネットワークアクセラレータ内蔵Arm® Cortex®-M4FプロセッサのMAX78000を使用する超低電力、人工知能(AI)ソリューションを短期間で実装するために役立つ高速開発プラットフォームです。また、このボードはバッテリおよびパワーマネージメント用のPMICのMAX20303も備えています。形状は、Adafruit Feather Wingペリフェラル拡張ボードと互換性のある0.9インチ × 2.6インチの2列ヘッダ実装形式です。このボードは、CMOS VGAイメージセンサー、デジタルマイクロフォン、低電力ステレオオーディオコーデック、1MBのQSPI SRAM、micro SDカードコネクタ、RGBインジケータLED、およびプッシュボタンなどの各種ペリフェラルを備えています。MAX78000FTHRは、迅速な概念実証と早期ソフトウェア開発のための電力が最適化された柔軟なプラットフォームを提供し、市場投入までの時間を短縮します。
このボードで開発を開始する方法については、https://www.maximintegrated.com/jp/products/MAX78000FTHRをご覧ください。
アプリケーション
- オーディオ処理:複数キーワード認識、音声分類、ノイズキャンセレーション
- 顔認識
- 物体検出および分類
- 時系列データ処理:心拍数/ヘルス信号分析、マルチセンサー分析、予知保全
MAX78000FTHR Demo Application License
The MAX78000FTHR Demo Application product makes use of third party and open source software.
関連資料
-
MAX78000FTHR Schematic2023/05/30PDF224K
-
MAX78000FTHR: Evaluation Kit for the MAX78000 Data Sheet (Rev. 0)2020/11/16PDF1M
-
MAX78000FTHR BOM2023/05/30PDF52K
-
MAX78000FTHR PCB2023/05/30PDF2M
-
MAX78000FTHR ODB Files - Design Files2022/10/10ZIP3M
-
ラピッド・プロトタイピングを実現するためのソリューション2024/04/15PDF4 M