製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- GUIによってI2Cインタフェースを駆動
- 電流計搭載
- サーミスタ搭載
- オンキーオプション
- RGB LEDクラスタ
- 実装および完全試験済み
- システム負荷をエミュレート
- 電子負荷内蔵
- 安定状態、過渡、およびランダムモードを備えた電子負荷
- エンドツーエンドのアナログマルチプレクサの実装を実証
- ADC搭載
- プッシュボタンおよびスライダースイッチの両方のオンキーオプションを評価
製品概要
MAX77650/MAX77651の評価キット(EVキット)は、MAX77650/MAX77651を実証する完全実装および試験済みのプリント基板(PCB)です。このEVキットによって、SIMOバックブーストレギュレータ、リニアレギュレータ、アナログマルチプレクサ、スマートバッテリチャージャ、オン/オフコントローラ、およびI2Cインタフェースを含む、さまざまなMAX77650/MAX77651の機能を容易に評価することができます。
MAX77650とMAX77651のEVキットは、デバイス(U1)、シルクスクリーン、およびSIMO出力の2つの抵抗分圧器以外は同一です(「MAX77650/MAX77651 EV Kit Differences (MAX77650/MAX77651のEVキットの違い)」の項を参照)。MAX77650/MAX77651デバイス自体は、SIMOバックブーストレギュレータ用の出力電圧範囲が異なります。詳細については、デバイスのデータシートを参照してください。
Windows®ベースのソフトウェアは、MAX77650/MAX77651の機能を実行するための使いやすいグラフィカルインタフェースおよび詳細なレジスタベースのインタフェースを提供します。

半分以下のサイズのPMICでバッテリ寿命と効率を向上(日本語字幕)
アプリケーション
- Bluetoothヘッドフォン/ヒアラブル
- フィットネス、ヘルス、およびアクティビティモニタ
- モノのインターネット(IoT)
- ポータブル機器
関連資料
-
MAX77651EVKIT Schematic2023/06/01PDF261K
-
UG-6428: MAX77650/MAX77651 Programmer's Guide2017/06/23PDF693K
-
MAX77651EVKIT ODB File - Design Files2023/06/01ZIP5 M
-
MAX77651EVKIT Board Layout - Design Files2023/06/01ZIP5M
-
MAX77651EVKIT BOM2023/05/24PDF180K