製品概要
機能と利点
- Windows® 7、Windows 8/8.1、およびWindows 10対応ソフトウェア
製品概要
MAX31875の評価キット(EVキット)は、I2C/SMBusインタフェースを備えた±2℃精度のローカル温度センサーのMAX31875を実証します。このEVキットは、ボード上のマスターICとのI2Cでの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。
MAX31875のEVキットには、MAX31875ROTZS+が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動機器
- データ通信機器
- ハンドヘルド電子機器
- 産業用機器
- サーバ
関連資料
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX31875EVKIT: Evaluation Kit for the MAX31875 Data Sheet (Rev. 0)2017/08/31PDF1M
- 
                                                                
                                                                    
                                                                                                                                            MAX31875EVKIT ODB File - Design Files2022/10/10TGZ3M