製品概要
機能と利点
- MAX22200の簡便な評価
- ハイサイド/ローサイド・ソレノイド・ドライバに設定可能
- ラッチ・バルブまたはブラシ付きDCモータ用に設定可能
- Windows® XP、7、8、10対応ソフトウェア
- 完全実装および試験済み
- 実証済みPCBレイアウト
製品概要
MAX22200の評価用キットは、ソレノイド・ドライバのMAX22200を評価するための実証済みデザインを提供します。MAX22200集積回路(IC)は、電流安定化を備えた8つのハーフブリッジ、シリアル制御ソレノイド・ドライバです。このEVキットは、MAX32625マイクロコントローラ経由でボード上のUSB-SPIインターフェースを介したMAX22200のシリアル制御およびフォルト監視を可能にします。このEVキットはMAX22200 ICの機能を実行するためのグラフィカル・ユーザー・インターフェース(GUI)を備え、完全なPCベースの評価用システムとなっています。アプリケーション
- ブラシ付きDCモータードライバ
- 汎用ローサイドおよびハイサイドスイッチアプリケーション
- ラッチ(双安定)ソレノイドバルブドライバ
- リレードライバ
- ソレノイド、バルブ、電磁ドライバ
関連資料
-
MAX22200EVKIT Schematic2023/06/05PDF31K
-
MAX22200EVKIT: Evaluation Kit for the MAX22200 Data Sheet (Rev. 0)2021/05/24PDF881K
-
MAX22200EVKIT Gerber File - Design Files2023/11/21ZIP5M
-
MAX22200EVKIT PCB2023/06/05PDF0M
-
MAX22200EVKIT BOM2023/05/22PDF42K