MAX11043
製造中PGA、フィルタ、および8/12ビット2段DAC内蔵、4チャネル、16ビット、同時サンプリングADC
業界初、車載、適応型クルーズコントロール用、高集積シグナルコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$15.25
Viewing:
製品情報
- 4チャネルシングルエンドまたは差動、同時サンプリング、16ビットADC
- ±10 LSB INL、±1 LSB DNL、ミッシングコードなし
- 93dB SFDR (100kHz入力の場合)
- 各チャネルで1、2、4、8、16、32、または64の利得を備えたPGA
- EQ機能が高周波、低振幅信号を自動的にブースト
- 各チャネルに7段階の内蔵プログラマブルバイクワッドフィルタ
- 4チャネルで各チャネル400kspsの高スループット
- 2段のDAC
- 2つの8ビット低精度リファレンスDAC
- 12ビットの高精度DAC
- +2.5Vの内部リファレンスまたは+2.0V~+2.8Vの外部リファレンス
- +3.3Vの単一電源動作
- シャットダウンおよびパワーセーブモード
- 6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージ
- 動作温度範囲:-40℃~+125℃
MAX11043は、16ビット分解能、4チャネルシングルエンドまたは差動、同時サンプリングADCです。MAX11043は、各チャネルに多用途フィルタブロックおよびプログラマブルゲインアンプ(PGA)を備えています。フィルタは、各チャネルに7つのカスケード接続された2次フィルタ部で構成されており、14次フィルタの構成が可能となります。フィルタの係数はユーザ設定可能です。各2次フィルタはローパス(LP)、ハイパス(HP)、またはバンドパス(BP)として構成可能で、整流のオプションもあります。アナログ信号経路の利得と位相のミスマッチは-50dB以上です。
ADCは最大200kHzで信号をデジタル化することができます。40MHzのシリアルインタフェースが、デバイスとの通信を提供します。SPIインタフェースは、4チャネルの場合チャネル当り400kbps、または2チャネルの場合チャネル当り800kbpsで、1600kspsのスループットを提供します。ソフトウェアで選択可能なスキャンモードによって、ADCの結果を読むと同時にDACを更新することができます。MAX11043の他の機能には、内部(+2.5V)または外部(+2.0V~+2.8V)リファレンス、パワーセーブモード、および1~64の利得のPGAなどがあります。PGAは、CWチャープレーダなどのアプリケーション向けに低振幅、高周波信号を自動的にブーストするイコライザ(EQ)機能を備えています。
MAX11043は、VCO制御で通常使用される第2段12ビット高精度DACのハイおよびローリファレンスを設定する2つの8ビット低精度DACを備えています。ソフトウェア制御を利用し、DACへの書込み、または設定可能な単位でハードウェア制御によってDACをステップアップおよびダウンしてください。デバイスは+3.0V~+3.6V電源で動作します。MAX11043は6mm x 6mmの40ピンTQFNパッケージで提供され、-40℃~+125℃の拡張温度範囲で動作します。
アプリケーション
- 車載レーダシステム
- データ収集システム
- 産業用制御
- パワーグリッド監視
ドキュメント
| 製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
|---|---|---|---|
| MAX11043ATL+ | LFCSP | ||
| MAX11043ATL+T | LFCSP | ||
| MAX11043ATL/V+ | LFCSP | ||
| MAX11043ATL/V+T | LFCSP |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
| 製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
|---|---|---|
| A/Dコンバータ(ADC) 1 | ||
| MAX1326 | 製造中 | ±10V、±5V、および0~+5Vアナログ入力範囲、8/4/2チャネル、14ビット、同時サンプリングADC |