DS28C16

新規設計に推奨

I2C低電圧SHA-3認証用IC

高い暗号強度の認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品の詳細

  • 堅牢な対策によってセキュリティ攻撃に対する保護を提供
    • 暗号によってすべての保存データを発見から保護
  • 効率的なセキュアハッシュアルゴリズムによってペリフェラルを認証
    • FIPS 202準拠SHA-3アルゴリズムによってチャレンジ&レスポンス認証を実現
    • FIPS 198準拠の鍵付きハッシュメッセージ認証コード(HMAC)
  • 補助機能によって最終アプリケーションへの容易な統合を実現
    • 認証付き読取りを備えた1回のみ設定可能な17ビット、不揮発性デクリメント専用カウンタ
    • シークレット用のセキュアストレージ
    • ユーザーデータ用の256ビットのセキュアEEPROM
    • 固有かつ変更不可能な出荷時設定される64ビットID番号(ROM ID)
    • I2C通信:最大1MHz
    • 動作範囲:1.62V~3.63V、-40℃~+85℃
    • 8ピンTDFN-EPパッケージ(2mm × 2mm)
DS28C16
I2C低電圧SHA-3認証用IC
DS28C16:ブロックダイアグラム
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ツールおよびシミュレーション

ソフトウェア開発 1

DeepCover® Security Lab

ツールを開く

評価用キット

eval board
DS28C16EVKIT

DS28C16およびDS2477の評価キット

機能と利点

  • DeepCover® SHA-3 I2C認証用ICのDS28C16の機能を実証
  • DS28C16に対するファームウェア設計者の理解を深めるためにI2C通信をログに記録
  • 1-Wire/I2C USBアダプタによって任意のPC上に仮想COMポートを作成
  • USB仕様v2.0に完全準拠
  • ソフトウェアはWindows 10、Windows 8、およびWindows 7で動作
  • 便利なボード上のテストポイントおよびTDFNソケット

製品詳細

DS28C16の評価キット(EVキット)は、DS28C16の機能を実行するために必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。このEVシステムは、それぞれ8ピンおよび6ピンTDFNパッケージの5つのDS28C16およびDS2477デバイス、評価用TDFNソケットボードのDS9121DQ+とDS9121BQ+、およびUSB-I2C/1-Wire®アダプタのDS9481P-300#で構成されます。評価ソフトウェアは、Windows® 10、Windows 8、およびWindows 7オペレーティングシステムの、64ビットおよび32ビットの両方のバージョンで動作します。このソフトウェアは、DS28C16の機能を実行するための便利なユーザーインタフェースを提供します。

アプリケーション

  • アクセサリおよび周辺装置のセキュア認証
  • バッテリ認証および充電サイクル追跡
  • 医療器具/アクセサリの認証および較正

DS28C16EVKIT
DS28C16およびDS2477の評価キット
DS28C16EVKIT:ボード写真

最新のディスカッション

最近表示した製品