RS-485: 通信方式依然最可靠

2017-05-11

Figure 1

   

摘要

尽管无线网络越来越普及,有线串行网络依然是最可靠、鲁棒性最好的通信方式,特别 是在恶劣环境下。对于工业和楼宇自动化等要求具备较高的抗干扰、抗静电能力,以 及高压故障保护的应用环境,这类网络能够提供更有效通信,进而保障设备的正常运 行时间。本指南回顾RS-485协议并讨论其广泛用于工业领域的原因,以及常见问题 的解决途径。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

MAX3488AE
量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX3490AE
量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX3161E
量产

±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

MAX3483AE 量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX13088E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13443E 量产

±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器

MAX13442E 量产

±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器

MAX13089E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13081E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13080E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX3440E 量产

±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器

MAX14770E 量产

具有较高ESD保护的PROFIBUS RS-485收发器

MAX13084E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX3485AE 量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX14780E 量产

+5.0V、±30kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX3483E 量产

3.3V供电、±15kV ESD保护、12Mbps、限摆率、真RS-485/RS-422收发器

MAX13087E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13086E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13444E 量产

±15kV ESD保护、±80V故障保护、失效保护RS-485/J1708收发器

MAX3491AE 量产

+3.3V供电、±20kV ESD保护、20Mbps和限摆率RS-485/RS-422收发器

MAX13083E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX13082E 量产

+5.0V、±15kV ESD保护、失效保护、热插拔、RS-485/RS-422收发器

MAX3160E 量产

±15kV ESD保护、+3.0V至+5.5V、10nA、RS-232/RS-485/RS-422多协议收发器

MAX3441E 量产

±15kV ESD保护、±60V故障保护、10Mbps、失效保护型RS-485/J1708收发器

MAX14783E 量产

高速3.3V/5V RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护

MAX14782E 量产

500Kbps、3.3V至5V、RS-485/RS-422收发器,具有±35kV HBM ESD保护

产品分类
最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目