MAX3656: 在GPON/GEPON ONT应用中,针对激光器长引线,优化MAX3656输出网络

2005-07-20

摘要

MAX3656设计用于各种ONT/ONU PON的突发模式激光器的驱动。多数这类应用中的光学组件带有连接线。光学器件通常会安装在PCB顶层,弯曲的引脚伸至PCB,实现通孔连接。由于成本和制造工艺的原因普遍采用此类组件,对于吉比特数据速率,较长的引线会影响信号质量。本应用笔记详细讨论了电感增加的影响,通过仿真和实验室测试证明,在引线电感较大的情况下,可通过补偿网络提供优异的千兆性能。

关联至此文章

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多