构建突发模式应用中的TX功率检测器(采用MAX3643和DS1863或DS1865)

2007-02-19

Figure 1

   

摘要

无源光网络(PON)采用突发模式光发送器,能在极短的时间周期内发送数据(具有光输出功率)。这类发送器仅在很小一部分时间内工作(以突发模式发送数据),并且每次突发的时间长短均不一样。这些原因使得构建低成本、突发式功率检测器的难度较大。本篇应用笔记阐述了采用MAX3643激光驱动器和DS1863 (或DS1865)控制器,构建简单低成本的突发模式TX功率检测器解决方案。同时给出了关于检测器电路工作状态和性能的测试数据。

添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

最新视频 21

Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目