LTC3810 - 高效率开关浪涌抑制器

Figure 1

   

LTC3810 高效率输入限制器可保护其负载免遭过高输入电压的损坏。在正常输入电压 (<60V) 下,其以非常高的占空比 (>95%) 执行开环操作,从而能在高达 5A 的电流条件下以极小的电压降把输入传递至输出。当输入上升至某个不合需要的点 (高达 75V) 时,环路关闭且降压型稳压器将输出维持在 57V。在正常输入电压时的效率通常为 98.7%。

LTC3810 Switching Surge Stopper

LTC3810 开关浪涌抑制器

 

LTC3810 Input Surge with Vout Clamped at 57V and Iout at 0A

LTC3810 输入浪涌 (Vout 箝位在 57V 和 Iout 位于 0A )

 

LTC3810 Input Surge with Vout Clamped at 57V and Iout at 5A

LTC3810 输入浪涌 (Vout 箝位在 57V 和 Iout 位于 5A)

 

LTC3810 是一款同步降压型开关稳压控制器,其能够从高达100V 的电压直接进行降压操作,从而使之非常适合于电信和汽车应用。LTC3810 采用一种恒定导通时间谷值电流控制架构,以提供非常低的占空比和准确的逐周期电流限制,而无需使用一个检测电阻器。

一个精准的内部基准可提供 0.5% DC 准确度。一个高带宽 (25MHz) 误差放大器提供了非常快的电压和负载瞬态响应。强大的 1Ω 栅极驱动器使得 LTC3810 能够驱动多个MOSFET,以适应电流较大的应用。工作频率由一个外部电阻器来选择,并针对 VIN 中的变化进行补偿,而且还能够同步至一个外部时钟 (以满足那些对开关噪声敏感之应用的要求)。一个停机引脚可将 LTC3810 关断,从而把电源电流减小至 240μA。

在启动期间以及当发生输出短路时,集成型偏置控制电路从输入电源产生栅极驱动电源,并增加了一个小的外部 SOT-23 MOSFET。当器件处于调节状态时,将从输出吸取功率以实现更高效率。


关于作者

David Burgoon
Gabino Alonso
Gabino Alonso目前是Power by Linear™部门的战略营销总监。加入ADI公司之前,Gabino在凌力尔特、德州仪器、加州理工州立大学担任过市场营销、工程、运营和讲师等多个职位。他拥有加州大学圣巴巴拉分校电子和计算机工程硕士学位。
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目

关联至此文章

产品

产品分类

资源


LTspice
最新视频 21
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目