技术解决方案

选择值得信赖的技术解决方案,助力您的设计变为现实。

A2B 音频总线技术 ResourceCardIcon

ADI公司的A2BTM音频总线是简单、灵活且经济高效的音频连接解决方案。A2B专门针对各种汽车、消费电子和工业应用而设计,比如路噪降噪(RNC)、车内通信(ICC)和统一通信系统(UCS)。在这些应用中,低延迟和确定性延迟是关键的系统设计标准。目前,超过35家汽车制造商已在车辆上部署数百万条链路,A2B已成为名副其实的数字音频数据总线标准1 ResourceCardIcon

ADI OtoSense™预测性维护解决方案 ResourceCardIcon

ADI OtoSense™智能电机传感器是包含传感器硬件和先进分析软件的完整解决方案,用于进行状态监控。它既不需要专家分析,也不需要电线和网关。该解决方案可检测九种机械和电气故障,能够快速轻松地部署。 ResourceCardIcon

动态扬声器管理(DSM)解决方案 ResourceCardIcon

Dynamic Speaker Management™ (DSM)是一款音频解决方案,它将高性能扬声器放大器与我们获得专利的DSM算法结合,使空间受限的扬声器应用能产生更响亮、音色更丰富的音效。 ResourceCardIcon

氮化镓(GaN)技术 ResourceCardIcon

氮化镓(GaN)具有较高的功率密度,意味着能够在尺寸更小、元件更少、更轻巧的系统中提供更高的功率,有助于实现更可靠、更高效的系统。 ResourceCardIcon

千兆多媒体串行链路(GMSL)技术 ResourceCardIcon

ADI公司的千兆位多媒体串行链路(GMSL™)是一种性价比高、简单且可扩展的SerDes技术,可使高速视频链路达到全新的性能水平。它为基于摄像头和显示屏的应用(包括自动驾驶、信息娱乐、安全和监控)提供可靠的高分辨率数字视频传输。目前,超过25家汽车制造商已在车辆上部署数百万条GMSL链路,而我们的解决方案可为工业、消费电子、医疗健康、航空航天和仪器仪表市场的新兴应用提供支持。 ResourceCardIcon

Industrial Connectivity Technology ResourceCardIcon

Engineering an intelligent, connected automation environment where all equipment seamlessly collects and shares information is key to success in the Industrial Internet of Things (IIoT) world. Industrial connectivity technology gives central control rooms access to the vast volume of data created across factory floors, enabling remote factory management, centralized production planning, and real-time diagnostics. With ADI’s deep, industrial expertise and broad portfolio, you get the right solutions and future-ready technologies to help solve your toughest industrial connectivity challenges. ResourceCardIcon

工业视觉技术 ResourceCardIcon

随着工业自动化朝自主化发展,机器必须能够准确、可靠且安全地感知周围环境,以便有效地执行任务。ADI公司的3D视觉技术在宽动态范围内提供毫米级景深精度,使固定和移动机器人等机械能够以所需的自主化程度执行导航、识别和定位任务。 ResourceCardIcon

电源解决方案 ResourceCardIcon

利用ADI公司(ADI)构建的解决方案,电力电子系统设计人员能够为不同市场带来安全可靠的创新,包括工业、通信、汽车、医疗保健、数据中心、航空航天与防务等。ADI的功率半导体为设计人员提供了坚实基础,助力降低能耗目标并减少下一代系统创新的协同影响。 ResourceCardIcon

精密技术解决方案 ResourceCardIcon

精密技术信号链帮助用户轻松平衡设计中的优缺点,根据具体应用需求打造合适的解决方案。凭借超过50年的专业积累和丰富经验,ADI公司提供完整的精密技术信号链,助您加速技术选择和实施。结合适当的工具、专门开发的知识库和可定制的解决方案,我们的精密技术信号链适用于各种应用。每个信号链都支持进行简单的修改,以满足独特的应用需求。 ResourceCardIcon

射频(RF)解决方案 ResourceCardIcon

我们的射频解决方案利用整个无线频谱,可实现超低延迟的通信链路和高灵敏度传感器,从而应对通信、航空航天与防务、自动交通等领域未来的挑战。 ResourceCardIcon

安全解决方案 ResourceCardIcon

在ADI,我们始终将安全置于首位,通过安全解决方案树立信任标准,并帮助您的业务抵御不断变化的威胁,适应未来发展。我们致力于提供创新资源和技术,助您选择可靠的信任基础,为您的安全之旅全程护航。我们的解决方案经过精心优化,不仅能提升端到端的安全体验,还能加速产品上市进程。 ResourceCardIcon

传感器接口解决方案 ResourceCardIcon

测量解决方案的设计非常复杂。高性能信号调理对于与物理世界进行交互的任何技术的性能都是至关重要的。无论是测量温度、人体、光线、化学反应、重量还是位置,对技术、算法和数据所依据的测量充满信心至关重要。由于各类传感器所面临的挑战各不相同,ADI公司提供了各种工具、参考设计和按测量类型组织的信号链,为您的下一个设计提供良好的开端。 ResourceCardIcon

SmartMesh技术 ResourceCardIcon

SmartMesh®无线传感器网络产品是芯片和预认证PCB模块,带Mesh网络软件,使传感器可以在恶劣的工业物联网(IoT)环境中进行通信。 ResourceCardIcon