SIGNALS+ 在线快讯订阅
持续关注Signals+,了解有关连接、数字健康、电气化和智能工业的最新见解、信息和想法并加以利用。
告别指尖采血:动态血糖仪(CGM)如何改变生活
关键要点
|
试想一下,您的长辈无需试纸就能轻松有效地检测血糖,或者您的孩子可以告别每天多次指尖采血的负担,摆脱1型糖尿病(T1D)带来的日常折磨。
动态血糖仪(CGM)为糖尿病患者带来了真正的福音:它能够实时、无创地监测血糖,并能集成胰岛素泵,实现自动输注。然而,动态血糖仪制造商面临多重挑战,不仅受到尺寸、重量和功耗(SWaP)的限制,而且要向更环保的电池技术转型。最重要的是,这种先进技术解决方案必须达到临床级质量标准。
这些挑战促使许多制造商转而采用先进半导体技术来提升自身竞争力。虽然可穿戴技术现已成为主流,但动态血糖仪要扩大应用并产生影响,仍需克服一些阻碍,包括价格、社会认知偏见和政府监管。
糖尿病现状与数据
- 5.89亿成年人(年龄介于20至79岁)患有糖尿病,约占全球总人口的1/9,预计到2050年将上升至8.53亿1
- 2024年,与糖尿病相关的医疗健康支出(包括药物、住院等)超过1万亿美元1
- 在美国,每4美元的医疗健康支出中就有1美元用于治疗糖尿病2
- 近三分之一的美国青少年处于糖尿病前期3
动态血糖仪的工作原理
动态血糖仪具有一个微型传感器,通常附在手臂上以持续监测组织液中的血糖水平(一层薄薄的液体,包裹皮下组织细胞),以代替检测血液。动态血糖仪全天候显示血糖总体趋势和水平,并将此数据发送至应用程序,以改善健康状况和避免危险情况发生。
动态血糖仪:临床级技术提供可操作洞察
传统上,糖尿病护理依赖于指尖血糖监测仪(BGM)、试纸和笨重的胰岛素泵。如今,动态血糖仪无需采血即可提供实时血糖数据,向用户发出警示,并能与胰岛素泵结合,构成人工胰岛素输送(AID)系统。
这种糖尿病管理系统是闭环系统,依靠先进的临床级技术实现高效管理。此类系统包含动态血糖仪和胰岛素泵。可穿戴动态血糖仪由模拟前端(AFE)、微控制器单元(MCU;ADI的MCU内置了蓝牙®)和加速度计组成。胰岛素泵包含电源、MCU/BT、加速度计、电机控制和信号链。这两类产品均需配合软件使用,例如活动监测追踪软件。
动态血糖仪解决方案
此外,一些动态血糖仪公司开始采用1.5 V氧化银电池,取代传统的3 V电池。这主要是出于环保考虑,每年有超过2亿个内置锂离子电池的动态血糖仪被丢弃。动态血糖仪制造商正努力寻找整体功耗最低的元器件(如MCU和AFE),以实现1.5 V氧化银电池的直接供电。
双赢:采集糖尿病数据和节省直接成本
人们正逐渐摒弃一次只能提供单个血糖读数的指尖采血,转而采用更便捷、准确的动态血糖仪。动态血糖仪不仅能让患者省去购买针头和试纸的大笔费用,还能提供持续的健康洞察,帮助避免费用高昂的并发症和住院治疗。动态血糖仪有助于患者掌握自身症状、合理安排饮食和用药,提高整体生活质量,对很多人来说都大有裨益。
简单、有效、可预测的糖尿病管理
动态血糖仪能否真正实现变革,关键在于所提供的持续数据洞察的质量如何——例如,血糖水平过低是由于碳水化合物摄入量计算错误, 还是由于特别剧烈的运动所致? 同时,它必须能够基于数据洞察,实时监测和做出更准确有效的判断。
借助准确的临床级血糖数据,糖尿病患者能够控制胰岛素的剂量,从而帮助预防血管损伤、心脏病、中风、肾病、糖尿病昏迷等并发症。基于云端的报告可追踪病情随时间变化的趋势,让医疗专业人员能够优化治疗决策。指尖采血方法在精准度、洞察力和主动管理能力方面难以与之匹敌。
糖尿病管理的未来:持续监测,轻松便捷
动态血糖仪彻底改变了1型糖尿病患者的生活质量,减轻了日常负担,甚至启发了一款专门设计的芭比(Barbie®)娃娃,帮助儿童感受到被接纳和理解。如今的动态血糖仪仅有瓶盖大小,比回形针还轻,佩戴更隐蔽、更舒适,也更易被公众接受。
这些稳健小巧的设备预示着医疗健康领域正在发生更广泛的转变,从被动应对转向预测性护理,依据实时数据进行及时干预。对于制造商而言,要在如此小的空间内实现这种能力,必须采用先进的信号处理技术。否则,真正个性化的临床级糖尿病管理所需的精准性和可靠性就无从谈起。
参考文献
1国际糖尿病基金会,“The Diabetes Atlas”。
2CDC,“Health and Economic Benefits of Diabetes Interventions”。
3 CDC,“Spotlight on Diabetes Data”。