概览
设计资源
设计与集成文件
- Schematic
- Bill of Materials, Pt I
- Bill of Materials, Pt II
- LNA Noise-Figure Test Setup
下载设计文件 121.45 K
描述
快速工程原型(rapid engineering prototypes)是Analog Devices应用工程师在实验室里建立并进行产品测试的实际电路。它们是新的射频工程设计的起点。它们不作为评估测试工具使用。
本应用设计的重点是在PCS频段信号通道对2.5GHz信号进行下变频至210MHz,IS-95 CDMA使用蜂窝频段信号通道。LNA输入和输出匹配完全重新设计,在210MHz对IF SAW滤波器匹配的优化必须格外的注意。MAX2323有其自身的吸引力,因为这款PCS LNA拥有两个增益等级和优秀的2GHz噪声系数,这对于LEO卫星手机设计非常适合。为了满足频率规划,本设计的要求是将FM模拟混频器和蜂窝/PCS数字混频器IF都匹配到210MHz IF。
MAX2323低噪声放大器(LNA)、混频器是为双频CDMA蜂窝手机设计的,它也可以在双频TDMA、GSM、EDGE或者WCDMA应用中使用。与其上一代产品(MAX2320)不同的是,它为蜂窝频段LNA增加了第三个“中等增益”状态,改善了切换滞后余量。它采用更小的封装(28-QFN)具有更高的三阶输入截取点。
重要通知及免责声明
请阅读关于ADI设计信息和资源的参考设计免责声明。
所用产品
文件和资源
-
REP021 Design Files2021/3/3ZIP121 K
支持与培训
搜索我们的知识库,获取技术问题答案。我们专门的应用工程师团队也会随时为您解答技术问题。