概览
优势和特点
- 信号与电源走线完全隔离
- RS-485半双工收发器电路
- 节省电路板空间、低功耗
产品类别
领域和技术
所用产品
电路描述
ADM2485为半双工RS-485收发器,很容易达到完全隔离的RS-485 PROFIBUS兼容节点。ADM2485集成一个变压器驱动器,与外部变压器和LDO配合使用时,它能产生在VDD2与GND2之间供电的产生5 V隔离电源。
振荡器的输出D1和D2可驱动中心抽头变压器T1。一对肖特基二极管和一个滤波电容则用来从次级绕组中产生整流信号。ADP3330线性稳压器为ADM2485总线端电路(VDD2)提供5 V稳压电源,如图1所示。
常见变化
当ADM2485的逻辑端采用3.3 V电源供电时,需用一个1CT:2.2CT变压器T1将电源电压从3.3 V升至6 V,以确保ADP3330 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V稳压输出。
如果ADM2485的逻辑端采用5 V电源供电,则需要一个1CT:1.5CT变压器T1,以确保ADP3330 LDO具有足够的裕量,可以提供5 V稳压输出。
配合ADM2485使用的外部变压器必须是中心抽头变压器绕组。变压器的匝数比必须适当设置,以最小的输入电压,在预计的最大负载电流下提供所需的最小输出电压。表1列出了适合图1电路中ADM2485的变压器供应商。
| 制造厂商 | 源边电压 3.3 V | 源边电压 5 V |
| Coilcraft | DA2304-AL | DA2303-AL |
| C&D Technologies | 782482/35C | 782485/55C |