AD5770R:适用于光电应用的6通道电流输出DAC
2020-02-28
ADI的AD5770R是一款适用于光电控制应用的6通道、14位分辨率、低噪声、可编程电流输出DAC。它包含一个1.25 V片内基准电压源、一个用于生成基准电流的2.5 kΩ精密电阻,以及其他元件。
访问AD5770R产品页面AD5770R:适用于光电应用的6通道电流输出DAC
2020-02-28
ADI的AD5770R是一款适用于光电控制应用的6通道、14位分辨率、低噪声、可编程电流输出DAC。它包含一个1.25 V片内基准电压源、一个用于生成基准电流的2.5 kΩ精密电阻,以及其他元件。
访问AD5770R产品页面
{{modalTitle}}
{{modalDescription}}
{{dropdownTitle}}
- {{defaultSelectedText}} {{#each projectNames}}
- {{name}} {{/each}} {{#if newProjectText}}
-
{{newProjectText}}
{{/if}}
{{newProjectTitle}}
{{projectNameErrorText}}