变压器
什么是 变压器
定义
一种电子感应器件,用于改变交变电流的电压。变压器由两个电磁耦合线圈组成,一个线圈(称为“原边”)的交变电流产生变化的磁场,从而在另一线圈(称为“副边”)产生感应电流。通常由铁或铁氧体磁芯连接两个线圈,但高频器件也可以在没有磁芯时工作。
变压器具有两个主要功能:电压变换和隔离:
- 副边电压可以高于或低于原边电压,由两个线圈的匝数比决定。
- 由于线圈通过磁场连接,所以它们可以具有不同的公共地,从而提供了隔离作用。
主要应用包括电源和信号隔离/阻抗变换。
自耦变压器是具有一个磁芯的变压器,通过中心“抽头”产生感应电压,这种变压器不具备隔离功能。
变压器的容量用千伏-安培(KVA)表示:伏特 x 安培/1000。
同义词
NULL按字母顺序查找术语: