定义 1. 多芯片模块(MCM):一种集成电路封装形式,包含两个或两个以上的互连芯片。 2. MCM是千圆密耳的缩写,一种老式的线规测量方法,1 MCM = 1 kcmil = 0.5067平方毫米。1 mil为1/1000英寸。直径为200 mil的线缆等效于40 MCM。 MCM通常用于表示直径较大的线缆,大多线缆使用AWG。 3. MCM也用于表示“百万立方米”。 同义词 kcmil 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z