定义 1. 任意波形发生器。 2. 美国线规(AWG):一种计量线径(也用横截面积表示,并指定材料、安培容量等)规格的标准。例如:24 AWG线缆的标称直径是0.0201英寸或0.511mm,也称为Brown和Sharpe线规。 值得注意的是:钢缆采用不同的规格定义,AWG仅用来表示导电线缆。 同义词 美国线规 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z