定义 1. I/Q调制是用来将两路信息合成为一路信号的方法,以便在后续电路分离。两路相差90°的载波经过调制组合到一起。 I/Q是“同相/正交相位”的缩写,表示两路载波信号的相位关系。 2. IQ (Q应该为下标,但有时没有下标而是将其写作“IQ”):静态电流,表示静态电路(没有驱动负载,电路没有作用输入)的电流损耗。 3. 代表智商,相关测试表明电子工程师总是表现出色。 同义词 IQ 按字母顺序查找术语: Select a Letter 0 - 9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z