802.3cg
什么是802.3cg?
定义
802.3cg是电气电子工程师协会(IEEE)发布的一项以太网标准,用于规范10Mbps单对双绞线通信。该标准于2019年获批。
802.3cg涵盖以下两种协议:
- 10BASE-T1L——点对点长距离通信,基于单对双绞线,全双工运行,传输距离可达1km。
- 10BASE-T1S——多分支(最多8个节点)通信,基于单对双绞线,半双工运行,传输距离可达25m。
10BASE-T1L和10BASE-T1S
10BASE-T1L和10BASE-T1S的命名依据如下:
- “10”表示传输速率为10Mbps。
- “BASE”是指基带信号,即只有以太网信号才能通过介质传输。
- “T”代表“双绞线”。
- “1”表示1km距离。
- “L”和“S”分别代表长距离和短距离。
10BASE-T1S主要与汽车电子行业有关,但两者均适合工业应用。
802.11与802.3以太网有何区别?
802.11是一种无线标准,而802.3适用于有线连接。802.11标准定义了局域网中固定设备、便携设备和移动设备之间实现1Mbps和2Mbps无线连接的介质访问控制层与物理层规范。
按字母顺序查找术语: