X-fest 2014上展示的全部产品、快速原型制作板和参考设计均可供采购。有关详细信息和订购选项,请参考下文内容。
查看ADI X-fest演示 (pdf)
快速原型制作板
| 器件 | 描述 | 报价 |
| AD-FMCOMMS5-EBZ | RF同步4x4双通道AD9361收发器评估板 |
$1,125.00 |
| AD-FMCOMMS2-EBZ |
RF性能评估板 | $750.00 |
| AD-FMCOMMS3-EBZ |
宽带原型制作板 |
$750.00 |
| AD-FMCOMMS4-EBZ |
集成式宽带RF信号处理快速开发模块 |
$399.00 |
| AD-FMCDAQ2-EBZ |
宽带RF数据采集和信号合成模块 |
$1,495.00 |
| AD-FMCADC2-EBZ |
1 x 1收发器宽带原型制作和RF性能板 |
$399.00 |
参考设计板
| 器件 | 描述 | 报价 |
| EVAL-CN0337-PMDZ | CNO337:带三线式补偿的2位、300 kSPS、单电源、完全隔离式RTD温度测量系统 |
$40.00 |
| DEMO-AD5700D2Z |
CN0267:具有HART接口的完整4 mA至20 mA环路供电现场仪表 |
$90.00 |
如有疑问,请访问相关中文技术论坛支持社区,获取最新的讨论和故障排查信息。
支持社区:
宽带RF收发器
FPGA参考设计
Linux and Microcontroller Device Drivers
... 等等