许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
存储器(字节) | 性能td> | ||||||
测试 | 宽度/高度 | 代码(KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) | 帧缓冲器 | MIPS平均值 | MIPS峰值 |
YUV420, 30 fps | 320 x 240 | 40.68 | 17.23 | 0.31 | 7264.6 | 182 | 193 |
UYVY、PPI上的Aptina传感器输入 | 640 x 480 | 40.68 | 17.23 | 0.31 | 7264.6 | 186 | 202 |
系统要求
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。
文档
-
基于2D图像的人员计数2025/9/5