概述
优势和特点
- 符合ISO/IEC 11172-3 (MPEG-1) Level 3
- 支持的采样速率: 32 kHz、44.1 kHz和48 kHz
- 支持的比特率: 32/40/48/56/64/80/96/112/128/160/192/224/256/320kbps
- 支持的编码模式: 单声道/立体声/双声道/联合立体声
- 支持全面的重入和多实例
- 通过输出状态汇报编码帧尺寸和帧数量
- 通过分离的ID3标签写入器(支持v2.4标签)支持ID3标签
- 报告最多6个唯一误差代码
产品详情
MP3是一项广泛使用的压缩技术,以远低于原始CD数据速率的比特率提供CD音质的音频。 ADI公司的MP3编码器是一款高性能编码器,能够以较快的编码速度提供高质量的压缩音频,在600MHz Blackfin处理器上可以实现高于12倍的实时编码。
ADI公司的MP3编码器经过高度优化,适合在ADI公司的Blackfin系列处理器上运行。 这是个独立自足的软件模块,能够产生完全符合ISO/IEC 11172-3 MPEG-1规范的音频,并且经过了严格测试和商业应用的现场验证。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
代码存储器(KiB) | 数据RAM (KiB) | 常数数据表(KiB) |
MIPS平均值 |
37.06 | 23.36 | 47.41 |
37 |
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。
- 适用于ADI处理器的CrossCore® Embedded Studio。