概述
优势和特点
- 符合GIF87a、GIF89a
- 缓存: 同时使能指令和数据缓存
- MDMA: 使用单通道内存DMA
- 与整个Blackfin处理器ADSP-BF5xx系列代码兼容
- 兼容MISRA-C
- 目标处理器: ADSP-BF561、ADSP-BF533、ADSP-BF527、ADSP-BF548
- 发布格式: 目标代码及源代码包装器
- 输入格式: GIF
- 输出格式: RGBA
- 图像尺寸: 用户可配置
- 多实例: 支持全面的重入和多实例
产品详情
GIF是Windows系统中常用的文件格式,用于处理图形文件。 它使用LZW压缩格式。 该模块的数据运动可以配置为高速缓存模式或通过MDMA。 它是一种经过严格测试、独立自足的软件组件, 含有一个直观易用、可中断的C程序可调用API,非常灵活,可实现无缝系统集成。
许可
每种模块都支持ADI Blackfin或SHARC系列处理器,是以目标代码格式提供的许可产品。 购货方必须签署或接受ADI公司的许可协议后,才能获得或下载协议中规定的模块。
性能指标
存储器(字节) |
性能 |
|||||||
模块 | 图像宽度 | 图像高度 | 代码 |
堆栈 |
数据RAM | 数据ROM | 平均周期/像素 |
MIPS |
解码GIF |
225 |
65 |
6008 |
196 |
43744 |
-- |
171.51 |
37.62 |
- 在ADSP-BF533上测量性能(平均周期/像素)
- MIPS按((周期/像素)*(图像宽度)*(图像高度)*(帧/秒) / 10^6)测量。 (假定计算时帧/秒 = 15)
- 所有ADSP-BF5xx处理器代码兼容,ADSP-BF527(0.2)、ADSP-BF533(0.5)、ADSP-BF548(0.2)和ADSP-BF561(0.5)实施硅片异常临时解决方案
- “数据RAM”针对一个实例,包括暂存和实例/状态
系统要求
- Windows XP Professional SP3(仅支持32位)。
- Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP2(仅支持32位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate(支持32位和64位)。 建议在无UAC保护的位置安装该软件。
- 建议使用最低为2 GHz的单核处理器或最低3.3 GHz的双核处理器。
- 存储器(RAM)空间不低于1 GB,建议采用4 GB存储器。
- 要求硬盘(HDD)空间不低于2GB。