概览
优势和特点
- 两相双极步进电机、三相 PMSM/BLDC 电机和直流电机,线圈电流高达 5A RMS
- 8V 至 70V 直流单电源电压范围
- 硬件中的磁场定向控制(FOC)
- 硬件中的位置、速度和扭矩控制器
- 用于与主控制器通信的 SPI 和 UART 接口
产品详情
TMC9660-STP-EVKIT 是 TRINAMIC 评估板系统的一部分。它是一款 70V/10A 步进 (STP) 电机、永磁同步电机 (PMSM)/无刷直流 (BLDC) 评估套件 (EV kit),可用于评估 TMC9660,这是一款高度集成的单片电机控制器和栅极驱动器 IC,适用于三相 BLDC 电机、两相双极步进电机和直流电机。
该套件中包含的 TMC9660-STP-EVAL 专注于两相双极步进电机的使用,并可以使用 ABN 编码器和参考开关作为位置反馈机制。
该套件中包含的电路板与 TMCL-IDE 结合,可对 TMC9660 进行简单的首次评估,同时还可完全控制其所有功能。
相关产品
使用入门
必需物品
- TMC9660-STP-EVAL(已包含)
- Landungsbruecke 板(已包含)
- Eselsbruecke 板(已包含)
- 兼容电机,例如 Qmot 步进电机
- 电源
- 连接电机、编码器和电源的电缆
- TMCL-IDE 的最新版本
- TMC-EvalSystem 的最新固件
文档
-
TMC9660-STP-EVKIT Design Files2025/3/19ZIP1 M