概览

优势和特点

  • 4.5V 至 65V 直流电压范围
  • 低 RDS(ON) (HS+LS):典型值 0.08Ω(TA = 25°C)
  • 每个 H 桥的额定电流(25°C,典型值)
    • IRMS = 4.25ARMS (6A 满量程正弦峰值)
    • IMAX = 9.0A(桥臂峰值电流)
  • SPI 用于配置、控制和诊断
  • 完全集成的无损电流检测
  • 八点运动控制器,实现低抖动
  • 步进与方向接口选项
  • (周期性)位置比较功能
  • 增量式编码器、参考开关输入三轴/增量式编码器接口 (TriCoder)、无传感器静止无级检测及全步进编码器
  • 最高分辨率为 256 微步
  • 可编程正弦波表以匹配电机
  • StealthChop+ 静音平稳电机运行,具有共振阻尼
  • SpreadCycle 高动态电机斩波器
  • StallGuard2、StallGuard+ 高级无传感器负载检测
  • CoolStep、CoolStep+ 电流控制技术,可为应用带来高达 90% 的能源节省
  • μDcStep 负载依赖速度自适应
  • 集成电机线圈电阻测量
  • 被动制动和自由滑行模式
  • 芯片温度和电源电压测量
  • 全面保护和诊断
  • 实时片内示波器接口(RT-OCSI)
  • 过压保护输出

产品详情

TMC5262-EVKIT 是 TRINAMIC 评估板系统的一部分。该套件中包含的电路板与 TMCL-IDE 结合,可对 TMC5262 进行简单的首次评估,同时还可完全控制其所有功能。

TMC5262 是一款微型化、智能、高功率、单轴步进电机控制器和驱动 IC,具有 SPI 和广泛的诊断功能。高度集成、高能效与小型化设计,使其能够构建微型化、可扩展且具成本优势的电机驱动器方案,非常适用于 NEMA 17、NEMA 23、NEMA 24 步进电机。

StealthChop+ 可实现静音运行与最高效率,优化电机扭矩控制,并抑制中速段共振,使电机运行更加平稳、机械振动更低。结合 StallGuard+、CoolStep+ 和 μDcStep,这便成就了一款高效且功能多样的步进电机驱动器。一台空载的 NEMA 17 电机运行时,供电电流可自动低至几十毫安。

TMC5262 集成了用于自动定位的灵活八点斜坡发生器、智能 256 微步电机驱动器、两个额定参数为 65V、4.25A RMS(峰值 6A)的集成 H 桥,以及无损耗集成电流检测(ICS)功能。ICS 省去了笨重的外部检测电阻,从而节省了空间和功耗。

丰富的诊断功能包括用于调谐和检查的片内示波器接口(RT-OCSI)、温度和电压 ADC,以及一整套保护功能,例如短路保护和热关断。

相关产品

使用入门

必需物品

  • TMC5262-EVAL(包含)
  • Landungsbruecke 板(已包含)
  • Eselsbruecke 板(已包含)
  • 兼容的电机(例如,Qmot 步进电机)
  • 电源
  • 连接电机、编码器和电源的电缆
  • TMCL-IDE  的最新版本
  • TMC-EvalSystem 的最新固件