概览

优势和特点

  • ADSP-21262 SHARC®处理器
  • ADSP-21364 SHARC®处理器
  • ADSP-21369SHARC®处理器
  • 1M x 8位闪存
  • 立体声、96 kHz、24位Σ-Δ编解码器 AD1835
  • 4x2 RCA插孔,提供4通道立体声音频输出
  • 512K x 8位SRAM
  • 512 Kb SPI闪存
  • 1x2 RCA插孔,提供1通道立体声音频输入
  • 耳机插孔(连接到立体声输出之一)


产品详情

利用SHARC® USB EZ-Extender子板,开发人员可以连接至ADSP-21262和ADSP-21364 EZ-KIT Lite®上的并行端口和ADSP-21369 EZ-KIT Lite上的异步内存总线。 EZ-Extender配有支持USB 2.0的外设。

关于SHARC USB EZ-Extender的应用及其各种接口使用和连接信息,请联系ADI公司。

产品型号:
ADZS-SHRCUSB-EZEXT

工具支持:
电话:1-800-ANALOGD (262-5643)
联系技术支持

欲了解更多信息,请联系当地的ADI公司 办事处或代理商。

相关产品

包装内含

  • SHARC USB EZ-Extender
  • (直接插入ADSP-21262、ADSP-21364或ADSP-21369 EZ-KIT Lite板的扩展接口中)

系统需求

  • Windows® 2000 SP4、Windows XP SP2、Windows Vista™或(从7升级)Windows 7 Business/ Enterprise/ Ultimate Edition
  • Intel Pentium®处理器(x86兼容),1 GHz或以上
  • 512 MB RAM和2 GB可用磁盘空间
  • VisualDSP++ 5.0