概览
优势和特点
- 演示 MAXQ1065 插座板的功能
- 兼容 Raspberry Pi 4 Model B、Raspberry Pi 3 Model B/B+ 和 Raspberry Pi 2 Model B
- 兼容 Arduino UNO 主板
- 提供用于 USB 2.0 至 SPI/I2C 通信的 USB 连接器
- 方便定制接线的连接器
- 1.8V 和 3.3V 工作电压
- 在用户指南顶部请求完整开发者软件时提供的软件开发工具包 (SDK)
产品详情
MAXQ1065 I2C 评估套件 (EV kit) 提供从个人电脑、Raspberry Pi®、Arduino®兼容板或任何其他主板测试 MAXQ1065AGTC+ 功能所需的硬件和软件。该评估板包括 5 个采用 12 引脚 TDFN 封装的 MAXQ1065AGTC+ 器件,以及一个 MAXQ1065 评估 12 引脚 TDFN 插座板。
MAXQ1065 可以快速轻松地实现嵌入式连接产品的全面安全,而无需进行固件开发。该设备的协处理器可以添加到现有设计中,以保证设备的机密性、真实性和完整性。
相关产品
使用入门
所需设备
- MAXQ1065 插座板(包含)
- MAXQ1065 样品 (内含)
- USB 标准 A 转 Micro-B 线缆(包含在内,仅当通过个人计算机进行评估时才需要)
文档
-
MAXQ1065AEVKIT User Guide: Evaluates: MAXQ1065 (I2C) (Rev. 0)2025/7/30PDF8 M
-
MAXQ1065AEVKIT Gerber Files2025/7/30ZIP534 K