概览
优势和特点
- 集成屏蔽电感的高度集成解决方案
- 宽输入范围:10V至76V
- 高达1A输出电流
- 效率高达91%(0.2A时VIN = 12V,VOUT = 5V)
- 537kHz开关频率
- 使能/UVLO输入,可通过电阻编程UVLO阈值
- 可调软启动时间
- 开漏低电平有效RESET输出
- 支持外部频率同步
- 过流和过温保护
- 薄型表贴元件
- 经过验证的PCB布局
- 装配完成且经过测试
- 符合CISPR-22 B类标准
产品详情
MAXM17761 5V输出评估套件(EV套件)设计可靠,用于评估MAXM17761高压、高效、同步降压型DC-DC转换器。该评估套件在负载电流高达1A时预设为5V输出,并具有537kHz开关频率以实现理想的效率和元件尺寸。该评估套件具有可调输入欠压闭锁、可调软启动、开漏低电平有效RESET信号和外部频率同步功能。MAXM17761模块数据手册提供器件的完整描述,在使用评估套件之前应同时参阅该手册与本数据手册。如需了解MAXM17761模块的完整特性、优势和参数,请参考MAXM17761数据手册。
应用
- 基站负载点稳压器
- 配电稳压器
- FPGA和DSP负载点稳压器
- HVAC与楼宇控制
- 工业电源
相关产品
文档
-
MAXM17761EVKIT ODB File - Design Files2023/7/31ZIP4M